ctrlX FLOW6D
ctrlX FLOW6D è il sistema planare con sei gradi di libertà. Le piattaforme di trasporto a flottazione libera, i cosiddetti movers, vengono spostate su una superficie di lavoro orientata orizzontalmente, verticalmente o sopraelevata. Ogni motrice agisce con sei gradi di libertà (6DOF) ad alta velocità e con grande precisione, senza alcun attrito o inquinamento. L'integrazione in ctrlX AUTOMATION consente di ottenere una soluzione completa con un'unità di controllo compatta e applicazioni per aumentare la gamma di funzioni. Il risultato è un sistema integrato e agile che sfrutta appieno il potenziale offerto dalla sospensione industriale.
Su una superficie di lavoro adattabile modularmente è possibile controllare in dimensioni un determinato numero di movimenti con conformazioni e dimensioni differenti. Questi gradi di libertà possono essere combinati tra loro secondo le proprie esigenze. Inoltre, con i suoi ampi intervalli di movimento, il sistema definisce nuovi standard: ad esempio un'altezza flottante fino a 20 mm, un angolo di inclinazione di 10° e rotazioni infinite in qualsiasi posizione.